Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ASD*FM, Zdvojený škrticí ventil, Nástrčná spojka, S točítkem bez aretace, pro nízké rychlosti, plastové provedení

  • škrcení na vstupu i výstupu v jednom tělese ventilu
  • velikost připojovacího závitu: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4
  • vnější průměr hadice: 4 až 10 mm, 1/8" až 3/8"
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 1 MPa.