Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ASB-D, Škrticí ventil se zpětným ventilem, pro všeobecné použití, se zapuštěným šroubem, točítko bez aretace, všechny vnější díly kovové, horizontální přívod

Odolnost a ochrana zajištěny

  • Odolnost vůči okolnímu prostředí – všechny vnější díly kovové
  • Vysoká ochrana proti náhodné manipulaci - zapuštěný šroub pro nastavení průtoku pouze plochým šroubovákem a uzamykací matice škrticí jehly jako standard
  • Kompaktní provedení - výška nejmenší velikosti tělesa pouze 27.7 mm.

Základní technické informace

  • odolný vůči svařovacím jiskrám, prachu a ultrafialovému záření
  • velikost připojovacího závitu: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • vnější průměr hadice: 4 až 12 mm, 5/32" až 1/2"
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 1 Mpa.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.