Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

AS12*1F-A-X790, Škrticí ventil se zpětným ventilem, pro všeobecné použití, s nástrčnou spojkou, s aretačním točítkem, horizontální přívod M3

  • připojovací závit: M3
  • vnější průměr hadice: 2 až 6 mm, 1/8" až 5/32"
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 1 MPa.