Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

AS-FPQ/FPG, Škrticí ventil se zpětným ventilem a nástrčnou spojkou, pro čisté prostředí

  • velikost připojovacího závitu: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • vnější průměr hadice: 4 až 12 mm
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 1 MPa.