Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Škrticí ventil se zpětným ventilem, vertikální přívod, s kompaktní stupnicí – řada AS*3*1FSM/FSC-A

Správné řešení pro vaše potřeby

  • Pro aplikace vyžadující velmi přesné nastavení průtoku – jemnější a přesnější nastavení rychlosti pneumatického pohonu
  • Rychlé nastavení průtoku vzduchu – zkrácení doby nastavení stejné rychlosti u více pohonů díky stupnici
  • Snadná montáž a údržba – jemné nastavení díky stupnici rozdělené na dílky po 1/4 otáčkách.

Základní technické informace

  • velikost připojovacího závitu: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4
  • vnější průměr hadice: 2 až 10 mm, 1/8" až 3/8"
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 1 MPa.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.