Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Škrticí ventil se zpětným ventilem, vertikální přívod, stupnice v točítku – řada AS*3*1FS-A

Kompaktní stupnice pro jednoduché nastavení požadovaného průtoku

  • Regulace průtoku v omezených prostorech – kompaktní stupnice integrovaná do aretačního točítka
  • Snadná montáž a údržba – jemné nastavení díky stupnici rozdělené na dílky po 1/4 otáčkách
  • Rozsáhlé možnosti a flexibilita při návrhu – široký rozsah provedení.

Základní technické informace

  • velikost připojovacího závitu: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • vnější průměr hadice: 2 až 16 mm, 1/8" až 1/2"
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 1 MPa.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.