Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Škrticí ventil se zpětným ventilem, In-line, s kompaktní stupnicí – řada AS*2FSG-A

Kompaktní stupnice pro jednoduché nastavení požadovaného průtoku

  • Regulace průtoku v omezených prostorech – kompaktní stupnice integrovaná do aretačního točítka
  • Snadná montáž a údržba – jemné nastavení díky stupnici rozdělené na dílky po 1/4 otáčkách
  • Rozsáhlé možnosti a flexibilita při návrhu – široký rozsah provedení.

Základní technické informace

  • vnější průměr hadice: 2 až 16 mm, 1/8" až 1/2"
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 1 MPa.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.