Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ARM11B, Blok modulárních regulátorů tlaku, individuální přívod vzduchu

  • modulární regulátor tlaku, individuální přívod vzduchu
  • VSTUP/VÝSTUP: přímé a úhlové nástrčné spojky (metrické a palcové)
  • zkušební tlak: 1.5 MPa
  • teplota okolí: 5 až 60 °C
  • příslušenství: manometr
  • volitelná provedení: nastavitelný do 0.35 MPa, bez odvzdušnění, bez maziva

Nakonfigurujte si produkt

 
pozice točítka
připojení
stanice
šroubení
příslušenství
volitelné provedení
jednotka
digitální snímač tlaku, specifikace výstupu