Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Modulární regulátor tlaku - řada AR#M-D

Regulace z jednoho místa

  • Centrální regulace tlaku - společný přívod stlačeného vzduchu a výstup na zadní straně tělesa regulátoru
  • Nižší nároky na instalaci a prostor - jednoduché modulární připojení
  • Snadné rozšíření jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu - kompatibilní se širokou nabídkou příslušenství (mezikusy, upevňovací úhelníky a koncovky).

Základní technické informace

  • připojovací závit: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • rozsah nastavení tlaku: max. 0.85 MPa
  • max. průtok: 4000 l/min (ANR, odpovídá vstupnímu tlaku 0.7 MPa).