Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Analogový snímač polohy a oddělená vyhodnocovací jednotka – řada D-MH1

Jeden snímač pro detekci více poloh

  • Monitorování více poloh pohonu jedním snímačem – méně snímačů na pohonu
  • Zkrácení doby uvedení do provozu – bez nutnosti jemného nastavení pozice snímače
  • Jednoduché zapojení – jeden snímač pro rozlišení až 3 poloh představuje méně kabelů a kratší dobu instalace
  • Identifikace rozdílných předmětů nebo opotřebení prstů úchopné hlavice – podpora prediktivní údržby díky detekci malých změn.

Základní technické informace

  • analogový výstup: 1 až 5 V DC
  • elektrické připojení: volné vodiče
  • jmenovitý vstupní rozsah napětí: 12 až 24 V DC
  • vstupní rozsah: 1000 až 5000 mV
  • displej a nastavitelný rozsah napětí: 800 až 5200 mV
  • opakovatelná přesnost: ±4 mV.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.