Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

AN00, Tlumič hluku se závitem, standardní provedení

  • médium: stlačený vzduch
  • snížení hluku: 25-35 dB(A) nebo více
  • max. provozní tlak: 1.0 MPa
  • poměrný průřez mm 2 (Cv): AN*00 35-960 (1.9-53);
    AN*02 35-90 (1.9-5.0); AN*03 10-60 (0.6-3.3)
  • teplota média a okolí: 5 - 60° C

Nakonfigurujte si produkt

provedení