Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

AN, Tlumič hluku se závitem, ze spékaného bronzu, pro všeobecné použití (metrický)

  • médium: stlačený vzduch
  • max. provozní tlak: 1.0 MPa
  • snížení hluku: 13-21 dB(A)
  • poměrný průřez mm 2 : 1-20
  • teplota média a okolí: 5 - 50° C

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost
velikost připojovacího závitu