Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kompletní Air Management jednotka pro váš závod

Air management system na vyšší úrovni

  • Úspora energie a podpora udržitelného rozvoje – automatické snižování provozního tlaku a vypnutí při odstávce stroje podle nastavených kritérií
  • Více informací pro efektivní údržbu strojů – měření průtoku, tlaku a teploty stlačeného vzduchu
  • Digitalizace rozvodu stlačeného vzduchu – online přenos měřených dat průmyslovými sběrnicemi nebo protokolem OPC UA
  • Úspora času a kabeláže při instalaci – bezdrátová komunikace až 10 jednotek typu Remote do vzdálenosti 100 m.

Základní technické informace

  • průmyslové sběrnice: EtherNet/IP™, PROFINET, EtherCAT, OPC-UA
  • IO-Link rozhraní pro připojení dalších prvků
  • bezpečná komunikace s vysokým šifrováním
  • průtok až 4000 Nl/min při tlaku 0.7 MPa
  • připojovací závit: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • jednoduché modulární připojení.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.