Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

AMG150C-550C / AMG650-850, Odlučovač kondenzátu

  • odlučovač vody
  • odloučí až 99 % kondenzátu
  • rozsah průtoku od 300 do 12000 l/min (ANR)
  • připojovací závit: 1/8 až 2
  • N.C. nebo N.O. automatický odlučovač

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 10 z 26 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

AMG-
velikost tělesa
závit
velikost připojovacího závitu
příslušenství
materiál pryž
stlačený vzduch
odlučovací kohout
směr vstup výstup
odmaštění