Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Vysokotlaký zpětný ventil pro chladicí kapaliny - AK-DPY00025/26

Vysoký tlak při kompaktních rozměrech

  • Použití ve vysokotlakých aplikacích - vhodný pro provozní tlak až 15 MPa
  • Řešení do omezených prostor - průměr 27 mm, délka 50 mm (pro provedení s Rc3/8)
  • Vynikající těsnost - ochrana proti vniknutí částic při obrábění.

Základní technické informace

  • max. provozní tlak: 15 MPa
  • připojovací závit: Rc3/8 a Rc1/2
  • kompaktní provedení, nízká hmotnost.

Nakonfigurujte si produkt

AK-DPY
velikost připojovacího závitu