Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Vakuový filtr – řada AFJ-D

Odstranění nečistot z vakuových aplikací

  • Odstranění kapek vody a nečistot – volitelný stupeň filtrace: 5, 40 nebo 80 μm
  • Pro použití v aplikacích s vysokým průtokem – max. 660 Nl/min
  • Snížení odpadního materiálu a úspora nákladů – omyvatelné filtrační vložky
  • Garantovaná životnost a snadná údržba – průhledný ochranný kryt jímky pro lepší viditelnost a bezpečnost, rychlá výměna filtrační vložky bez použití nářadí.

Základní technické informace

  • stupeň filtrace: 5, 40, 80 µm
  • max. průtok: 660 Nl/min
  • odloučení kapek vody
  • filtrační vložka pro opakované použití
  • modulární s jednotkami úpravy vzduchu řady AC-D.

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 6 z 6 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Návody

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

AFJ-F---D
velikost tělesa
připojovací závit
velikost připojovacího závitu
montáž
poréznost filtrační vložky
Provedení s odlučovačem kondenzátu
jímka
směr průtoku
jednotka tlaku