Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

AC10A-40A-A, Modulární jednotka úpravy stlačeného vzduchu, filtr / regulátor tlaku - maznice

  • Produkt AC20/30/40-A je výběhový. Použijte prosím novou řadu AC-D. Informace o náhrade zde.
  • filtr / regulátor tlaku - maznice.
  • velikosti tělesa: 10, 20, 30, 40.
  • připojovací závity: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4.
  • max. provozní tlak: 1.0 MPa.
  • příslušenství / spojovací prvky.

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost
závit
velikost připojovacího závitu
automatický odlučovač kondenzátu
manometr
příslušenství
nastavení tlaku
volitelná provedení 1
volitelná provedení 2
jednotka tlaku