Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

50-VFE-X60, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, ATEX

  • provedení: 5/2 a 5/3 ventil
  • max. průtok: až 2704 L/min
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 0.9 MPa
  • se závity v tělese, montáž na desku
  • do výbušného prostředí (ATEX).

Nakonfigurujte si produkt

 
Typ tělesa
Ovládání
Provedení tělesa
provedení tělesa / pístnice
napětí
Pomocné ruční ovládání
Electrical Connection Port
Velikost připojovacího závitu (P, A, B)
Typ závitu
Upevňovací úhelník