Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-ZSE20B(F), Digitální snímač tlaku a vakua, s 3-barevným displejem, 3 současně zobrazované hodnoty (IP65)

  • vhodný pro výrobu baterií
  • vysocepřesný digitální snímač tlaku, 3-barevný displej pro vzduch, inertní plyny a kapaliny,
  • 2 výstupy + analogový výstup (napěťový/proudový)
  • stupeň krytí: IP65
  • vhodná média: nekorodující a nehořlavé plyny
  • rozsah tlaků: -101 to 100 kPa
  • opakovatelná přesnost: ±0.2 % z rozsahu
  • doba odezvy: 1.5 ms a méně
  • spotřeba proudu: 35mA a méně

Nakonfigurujte si produkt

 
rozsah regulace tlaku
specifikace výstupů
specifikace jednotek
specifikace připojení
elektrické připojení: vodiči
Upevňovací úhelník
Návod k použití