Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-VXD, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 2/2 ventil, samostatný

  • vhodný pro výrobu baterií
  • médium: vzduch, voda, olej
  • připojovací závit: 1/4"" ~ 1"" / Ø 10 ~ Ø 25 mm
  • stupeň krytí: IP67.

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost / typ ventilu
Médium
materiál / připojení / ekvivalentní průměr
napájecí napětí / elektrické připojení
speciální napětí
ostatní volitelná provedení
Upevňovací úhelník
zvláštní směr připojení elektrického napájení(volitelně pro upevňovací úhelník)