Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-VQ2000 Řada, VQ2*0*, 5/2,5/3 ventily, interní prodrátování

  • vhodný pro výrobu baterií
  • médium: stlačený vzduch / inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 0.7 MPa
    (provedení pro vyšší tlak 1.0 MPa)
  • jmenovité napětí: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • volitelně 2 x 3/2 ventil (pouze elastomerové těsnění)

Nakonfigurujte si produkt

 
Ovládání
těsnění
Funkce
napětí cívky
světelná signalizace a zhášecí obvod
Pomocné ruční ovládání
Stupeň krytí