Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-RSH, Narážkový válec pro vyšší zátěž

  • Toto je výběhová řada. Dodání již není možné. Použijte prosím novou řadu RS2H.
  • vhodný pro výrobu baterií
  • narážkový válec pro vyšší zátěž
  • dvojčinný, jednočinný
  • průměry pístu (mm): 20mm až 32mm
  • zdvih: 15 mm až 40mm
  • možnost použití snímačů polohy.

Nakonfigurujte si produkt

25A-RSH-
Průměr pístu
připojovací závit
Zdvih
funkce
materiál kladky
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet