Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-MY2H, Bezpístnicový válec, mechanický přenos síly, přesné valivé vedení s hydraulickým tlumičem pro vyšší zátěž, řada H

  • vhodný pro výrobu baterií
  • bez dorazu pro omezení zdvihu
  • bezpístnicový válec, mechanický přenos síly
  • přesné valivé vedení
  • průměry pístu (mm): 16, 25, 40
  • typy závitů: M, Rc, NPT, G
  • max. standardní zdvih: 600 mm
  • možnost použití snímačů polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
volitelné provedení vedení
Průměr pístu
připojovací závit
Zdvih
  []
jednotka omezení zdvihu
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet