Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-MXS, Kompaktní přesný suport, valivé vedení

  • vhodný pro výrobu baterií
  • průměry pístu: 6, 8, 12, 16, 20, 25 mm
  • zdvihy: až 100 mm.

Nakonfigurujte si produkt

25A-MXS-
Průměr pístu
připojovací závit
Zdvih
nastavení
Funkce
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet