Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-MXQ*A-Z, Kompaktní přesný suport, valivé vedení, přívod vzduchu 2 strany

  • vhodný pro výrobu baterií
  • kompaktní: snížení výšky o 10 %
  • lehčí: hmotnost snížena o 35 %
  • průměry pístu: 6, 8, 12, 16, 20, 25 mm
  • zdvihy: až 150 mm.

Nakonfigurujte si produkt

 
Průměr pístu
Zdvih
omezovač zdvihu
funkcionální volba
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet