Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-MSZ, Otočný stůl, 3-polohový

  • vhodný pro výrobu baterií
  • otočný stůl, 3-polohový
  • velikosti: 10, 20, 30, 50
  • celkový úhel kyvu: 0 až 190°, střední poloha ± 10° od osy pastorku, krajní polohy 0 - 95° od osy pastorku
  • rozsah nastavení doby kyvu: 0.2 až 1 (s / 90°).

Nakonfigurujte si produkt

 
S přesným vedením pístnice
velikost
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet