Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-MHZL2-X5955, Úchopná hlavice, 2 čelisti, paralelní pohyb, krycí manžeta, prodloužený zdvih

  • vhodný pro výrobu baterií
  • Max. upínací síla pro jednu čelist: 66 N při tlaku 0.5 MPa
  • Dvojčinná
  • Opakovatelná přesnost: ±0.01 mm
  • Maximální počet cyklů: 120 cyklů/min.

Nakonfigurujte si produkt

 
Průměr pístu
kryt proti prachu
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet