Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-MHZL2, Úchopná hlavice, 2 čelisti, paralelní pohyb, prodloužený zdvih

  • vhodný pro výrobu baterií
  • max. upínací síla pro jednu čelist: 104 N při tlaku 0.5 MPa
  • dvojčinná a jednočinná
  • opakovatelná přesnost: ±0.01 mm
  • maximální počet cyklů: 120 cyklů/min.

Nakonfigurujte si produkt

Hledáte jiná provedení prvku? Jít na "Libovolná konfigurace"

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno 1 4 z 4 záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Související informace

Hledáte prvky s krátkým termínem odeslání? Jít na "Doporučené prvky"

25A-MHZL2-D
Průměr pístu
funkce
provedení čelistí
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet