Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-MHZJ2, Úchopná hlavice, 2 čelisti, paralelní pohyb, krycí manžeta

  • vhodný pro výrobu baterií
  • max. upínací síla pro jednu čelist: 104 N při tlaku 0.5 MPa
  • Dvojčinná e Jednočinná
  • Opakovatelnost: ±0.01 mm
  • Maximální provozní frekvence: 120 c.p.m.

Nakonfigurujte si produkt

 
Průměr pístu
funkce
kryt proti prachu
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet