Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-MHY2, Úchopná hlavice, 2 čelist, s vačkou

  • vhodný pro výrobu baterií
  • max. upínací moment: 2.28 Nm při tlaku 0.5 MPa
  • úhel rozevření pro jednu čelist: -3° a 180°
  • Dvojčinná
  • Opakovatelnost: ±0.2 mm
  • Maximální provozní frekvence: 60 c.p.m.

Nakonfigurujte si produkt

 
Průměr pístu
provedení čelistí
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet