Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-MHSJ3, Úchopná hlavice, 3 čelisti, klínový mechanizmus, standardní, krycí manžeta

  • vhodný pro výrobu baterií
  • průměry pístu: 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Dvojčinná
  • Opakovatelná přesnost: ±0.01 mm
  • Maximální počet cyklů: 120 cyklů/min.

Nakonfigurujte si produkt

 
Průměr pístu
kryt proti prachu
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet