Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-MHS4, Úchopná hlavice, 4 čelisti, standardní

  • max. upínací síla: 268 N při tlaku 0.5 MPa
  • Dvojčinná
  • Opakovatelnost: ±0.01 mm
  • Maximální provozní frekvence: 120 c.p.m.

Nakonfigurujte si produkt

 
Průměr pístu
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet