Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-MGP-Z (ø12 až ø32), Kompaktní válec, s kluzným /valivým vedením

  • vhodný pro výrobu baterií
  • průměry pístu: 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • zdvihy: až 100 mm.

Nakonfigurujte si produkt

25A-MGP-Z
typ ložiska
Průměr pístu
typ připojovacího závitu
Zdvih
 
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet