Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-LEFS, Elektrický šroubový pohon s jezdcem, do prostředí výroby baterií

  • velikost: 16, 25, 32 a 40 mm
  • zdvih 50 až 1000 mm
  • zrychlení: max. 3000 mm/s2
  • rychlost: max. 1200 mm/s
  • provedení s krokovým motorem nebo servomotorem
  • inkrementální odměřování
  • bez mědi a zinku (kromě některého příslušenství)
  • mazivo použitelné až do rosného bodu -70 ºC.

Nakonfigurujte si produkt

 
Series
přesnost
velikost
montážní pozice motoru
typ motoru
stoupání šroubu (ekvivalent)
zdvih
specifikace motoru
poloha středicího kolíku          
provedení kabelu pohonu
délka kabelu pohonu
provedení driveru
I/O kabel, zástrčka komunikace
Protokol
volitelné provedení
montáž driveru
volitelné provedení /délka kabelu JXC