Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-JSY3*40, Elektromagnetické nepřímo ovládané 5/2 a 5/3 ventily, s minimálními zástavbovými rozměry, Individuální elektrické připojení

  • médium: stlačený vzduch.
  • napětí: 24 V DC.
  • provozní tlak: až 0.7 MPa.
  • teplota média a okolí: -10 až 50 °C.
  • stupeň krytí: až IP67.

Nakonfigurujte si produkt

 
Ovládání
nízký příkon
Elektrické připojení
Pomocné ruční ovládání