Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-JS, Kompenzační hlavice z korozivzdorné oceli

  • vhodný pro výrobu baterií
  • materiál kompenzační hlavice: korozivzdorná ocel
  • průměry pístu (mm): 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • možno s prachovým krytem z fluoroelastomeru nebo silikonu