Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-ITV1000/2000/3000, Elektro-pneumatický převodník

  • vhodný pro výrobu baterií
  • rozsah regulace tlaku: 0.005 až 0.9 MPa
  • max. průtok: 4000 l/min (ANR)
  • připojovací závit: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.