Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-AM150C-550C / AM650-850, Mikrofiltr

  • vhodný pro výrobu baterií
  • jmenovitá filtrace 0.3 µm
  • rozsah průtoků od 300 do 12000 l/min (ANR)
  • připojovací závit: 1/8 až 2
  • volitelně indikátor znečistění

Nakonfigurujte si produkt

 
Velikost tělesa
závit
Velikost připojovacího závitu
Příslušenství
odlučovací kohout
směr vstup výstup
ukazatel znečištění (filtrační vložky)