Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-AFM20-D až AFM40-D, Mikrofiltr

  • vhodný pro výrobu baterií
  • dle normy ISO 8573-1:2010
  • poréznost filtrační vložky: 0.3 µm
  • max. průtok: 1100 l/min (ANR, odpovídá vstupnímu tlaku 0.7 MPa).

Nakonfigurujte si produkt

 
Velikost tělesa
závit
Velikost připojovacího závitu
Montáž
směr průtoku
jednotka tlaku