Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-AFD20-D to AFD40-D, Submikrofiltr

  • vhodný pro výrobu baterií
  • dle normy ISO 8573-1:2010
  • poréznost filtrační vložky: 0.01 µm
  • max. průtok: 600 l/min (ANR, odpovídá vstupnímu tlaku 0.7 MPa).

Nakonfigurujte si produkt

 
Velikost tělesa
závit
Velikost připojovacího závitu
Montáž
směr průtoku
jednotka tlaku