Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Lokálně dostupné příslušenství

Příslušenství pro naše produkty od vybraných dodavatelů

SMC vám nabízí lokálně dostupné příslušenství od vybraných dodavatelů.

Upozornění:

Výrobky nejsou produkty SMC a tyto objednací kódy jsou platné pouze pro SMC Česká republika a ostatní pobočky, které spadají do skupiny SMC CEE. Vzhledem k tomu, že se jedná o přeprodej příslušenství, není možné zařadit tyto produkty do našeho digitálního katalogu, který je určen výhradně pro produkty vyráběné společností SMC.

Konektory dle normy EN 175301-803

Pro ventily řady SY,SYJ,VQZ,VQ20/30 s kódem pro elektrické připojení *YO*

 

Objednací kód
Popis
Norma
K43-12V-V-R 12 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 C
K43-24V-V-R 24 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 C
K43-48V-V-R 48 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 C
K41 0 - 250 V AC/DC bez LED indikace a ochranného obvodu EN 175301-803 C
K43-110V-V-R 110 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 C
K43-250V-V-R 250 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 C

 

Dokumenty ke stažení - K4# data sheet

Poznámka: Informace ke konektorům s kabelem ("LOU" a "MOU" v objednacím kódu) naleznete přímo v digitálním katalogu pro řadu SY.

Pro ventily řady VK, VZ, VY s kódem pro elektrické připojení *DO*

 

Objednací kód
Popis
Norma
K33-24V-V-R 24 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 C
K31 0 - 250 V AC/DC bez LED indikace a ochranného obvodu EN 175301-803 C
VK300-82-2-07 230 V AC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 C

 

Dokumenty ke stažení - K3# data sheet

Pro ventily řady VFN, (E)VP, (E)VF, VFR, VFS, (E)AV s kódem pro elektrické připojení *YO*

Objednací kód
Popis
Norma
X32-12V-V-R 12 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 B
X32-24V-V-R 24 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 B
X32-48V-V-R 48 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 B
X32-110V-V-R 110 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 B
X32-250V-V-R 250 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 B
X31 0 - 250 V AC/DC bez LED indikace a ochranného obvodu EN 175301-803 B

 

Dokumenty ke stažení - X3# data sheet

Pro ventily řady ISO1, ISO2, VX, VO317, (E)VT317, (E)VT325, VP4, VS7, VCL, VCA, VCW, VQ7 s kódem pro elektrické připojení *DO*

Objednací kód
Popis
Norma
A6-12V-V-R 12 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 A
A6-24V-V-R 24 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 A
A6-48V-V-R 48 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 A
A6-110V-V-R 110 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 A
A6-250V-V-R 250 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 A
A0 0 - 250 V AC/DC bez LED indikace a ochranného obvodu EN 175301-803 A
A4 (4 piny) 70-250 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 A

 

Dokumenty ke stažení - Data sheet A#

Pro ventily řady (E)VT307, VO307, VN s kódem pro elektrické připojení *DO*

Pro ventily řady (E)VT307, VO307, VN s kódem pro elektrické připojení *DO*

Objednací kód
Popis
Norma
V32-12V-V-R 12 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 B
V32-24V-V-R 24 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 B
V32-48V-V-R 48 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 B
V32-110V-V-R 110 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 B
V32-250V-V-R 250 V AC/DC s LED indikací a zhášecím obvodem EN 175301-803 B
V31 0-250 V AC/DC bez LED indikace a ochranného obvodu EN 175301-803 B


 

Dokumenty ke stažení - V3# data sheet