Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Staráme se o životní prostředí

Tlak na omezené přírodní zdroje naší planety a výzva od změny klimatu vyžadují od nás všech rychlý a společný postup

Na naší planetě záleží. Na lidech záleží. A protože nám záleží na obou, chováme se tak, abychom vytvořili udržitelnější a lépe sdílenou budoucnost. A v té se snažíme změnit životy lidí, komunity a Země.


Věříme v udržitelný růst, abychom zachovali a zlepšili naše životní prostředí.

Změna přichází pouze prostřednictvím neustálého zlepšování. Náš systém environmentálního managementu je rámcem, který nám pomáhá dosahovat našich environmentálních cílů prostřednictvím důsledného přezkoumávání, hodnocení a zlepšování environmentální výkonnosti.

Hlavní body našeho úsilí o ochranu životního prostředí:
  • Provádíme hodnocení výrobků, které se používá při navrhování a vývoji výrobků šetrných k životnímu prostředí.
  • V rámci iniciativy na prevenci globálního oteplování dosáhla SMC 11,9 % v porovnání s průměrem 7. funkčního období (2017-2019).
  • V rámci iniciativy na úsporu zdrojů dosáhla společnost SMC snížení množství vypouštěného odpadu o 2,2 % ve srovnání s průměrem 7. funkčního období (2017-2019).
  • Všechny regionální skupiny sestávající z našich hlavních výrobních závodů se účastnily akcí na ochranu klimatu organizovaných místními samosprávami a průmyslovými skupinami a aktivit na zvelebování obcí a také prováděly programy na zvyšování povědomí zaměstnanců.

Kompletní cíle, výsledky a hodnocení v oblasti životního prostředí. 

Protože na naší uhlíkové stopě záleží

Emise CO2 jsou vrcholnou prioritou SMC jako součásti naší strategie udržitelnosti. Udržitelný návrh našich výrobků, kdy věnujeme zvláštní pozornost návrhu stále kompaktnějších a lehčích výrobků, řeší uhlíkovou stopu jak v našem výrobním procesu, tak ve fázi používání.

Protože na naší uhlíkové stopě záleží

Systém environmentálního managementu

Systém environmentálního managementu (EMS) je soustava procesů a postupů, které umožňují firmě snižovat její dopady na životní prostředí a zvyšovat její provozní efektivitu.

Vnitřní a vnější problémy:
  • Globální oteplování
  • Reorganizace výrobních podniků
  • Stárnutí podniků
  • Používání nebezpečných chemických látek.
Potřeby a očekávání zúčastněných stran:
  • Vývoj produktů šetrných k životnímu prostředí
  • Dodržování zákonů a předpisů souvisejících s životním prostředím
  • Intenzivnější předcházení znečištění.

Náš závazek vůči udržitelnosti je přijat...

Udržitelná výroba

Docílení efektivní výroby při současném zmenšování naší uhlíkové stopy. 

xxxxxxxx>

Udržitelné výrobky

Myslet na planetu už od fáze návrhu výrobku

xxxxxxxx>

Relevantní dokumenty k CSR

Na lidech záleží. Na naší planetě záleží. A protože nám záleží na obou, chováme se tak, abychom vytvořili udržitelnější a lépe sdílenou budoucnost.