Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

SMC - společnost s odborníky s vášní pro průmyslovou automatizaci

Nadále usilujeme o celosvětovou spokojenost zákazníků a podporu průmyslové automatizace

Společnost SMC byla založena roku 1959 v Tokiu, v Japonsku, jako výrobce filtrů a filtračních vložek ze spékaného bronzu. Nepřetržitý vývoj pneumatických prvků až k sofistikovaným řešením průmyslové automatizace zajistilo SMC celosvětový úspěch. Důkazem je podíl 30 % na globálním a 65 % na Japonském trhu.

SMC je globálním lídrem trhu v oblasti průmyslové automatizace s pneumatickými a elektrickými systémy. Standardní portfolio zahrnuje 12 000 prvků s více než 700 000 variantami, od úpravy stlačeného vzduchu, přes ventily, pohony a elektronické prvky, až po prvky pro vakuum, což umožňuje vyhovět i nejnáročnějším požadavkům automatizace.

Více informací o ,, Quality Policy of SMC Corporation" (Obecné informace a certifikáty kvality).

Máte zájem nahlédnout do SMC finančních údajů?

V květnu každý rok představuje společnost SMC Corporation konsolidované finanční výsledky za rok končící 31. března. Podívejte se na nejnovější tiskovou zprávu obsahující globální a evropské finanční výsledky.

K dispozici je také úplná zpráva.