Научете повече
Препоръчани продукти
Имате ли нужда от помощ при избора на продукт?
Ежемесечен бюлетин с новини
Бърз достъп до най-често използваните конфигуратори и софтуери:
Стандарти и ръководства
Инструменти и конфигурационни файлове
Библиотеки
Свържете се с нас
Изтегляне на
Документи
Поддръжка
Производство на напитки
Ние разбираме, че производството на напитки е сложен и бързо развиващ се процес. Нуждаете се от надеждни партньори, които да гарантират високо ниво на производство в широк спектър от процеси:
Ние предлагаме цялостни решения за справяне с основните ви предизвикателства, като например:
"SMC разполага с голямо изобилие от знания и опит при автоматизираното производство на напитки и свързаните с него процеси, както при крайните клиенти, така и при производителите на машини. Ние сме готови да помогнем на нашите клиенти да увеличат производителността и да намалят себестойността на крайния продукт, от нови инвестиции, до експлоатационния срок на машината”.
С подходящо решение за мониторинг всички променливи, като например налягането и дебита на флуида и въздуха, контрола на температурата в резервоара, позиционирането на клапаните и евентуалните утечки, могат да бъдат наблюдавани в реално време, което дава възможност за предварително откриване на всяка аномалия и отстраняване на проблемите преди да е станало късно
От съществено значение е да се следи налягането и дебитът на флуида. По този начин е възможно да се избегнат падове на налягането от запушени филтри, както и да се контролират промени, дължащи се на течове или на процес извън границите. Контролът на тези параметри има пряко въздействие върху крайното качество на продукта и цялостната ефективност на машината.
За да се гарантира, че продуктът отговаря на съответните стандарти за безопасност на храните, трябва да се контролират параметрите на процеса, като например дебита на флуида, налягането и температурата. Граничните стойности на процеса, утечките и промените в критичните точки на процеса трябва да бъдат взети под внимание и наблюдавани с подходящо оборудване.
За последователно етикетиране е необходимо да се вземат предвид налягането и дебитът на въздуха, както и поддръжката на дюзите на йонизатора. Ако контролираме тези параметри, можем да следим за проблеми с етикетирането на ранен етап, преди да се появят грешки.
Като следите налягането и дебита на въздуха, вие ще избегнете проблеми и евентуални утечки, или като проверявате дюзите на статичния йонизатор, можете да продължите работа без непланирани прекъсвания и да увеличите времето за работа.
С правилното наблюдение на параметрите можем да открием грешки като загуба на вакуум поради износване на вакуум вендузите и запушени филтри, падове на налягане, дължащи се на недостиг на въздух във филтъра, промени в консумацията на сгъстен въздух поради утечки и грешки в позицията на задвижването.
Съхранение, обработка и смесване
Депалетизиране и палетизиране
Издуване на PET бутилки
Изплакване и пълнене
Опаковане и етикетиране
Опаковане и транспортиране на кашони
Серия AMS
Повишете нивото на управление на сгъстения въздух
Серия EX600
Поддържат се DLR и MRP
Серия VFN2120N-X23/36
Хигиенен дизайн: корпус от смола с по-малко вдлъбнатини. Възможно е директно почистване на клапана (IP67)
Серия JSY5000-H
Незначително задържане на течности и лесно почистване
Серия ISE7#/ISE7#G/ISE79S
Приложими флуиди: основни и сгъстен въздух
Серия PF3W
Приложими флуиди: вода, воден разтвор на етиленгликол, дейонизирана вода и различни химически течности
Серия PF3A
Приложими флуиди: сгъстен въздух и азот
Серия LFE
Приложими флуиди: вода и водоразтворима охлаждаща течност
Серия PA5000
Дебит до 63 l/min
Серия IP8000/8100
Лостов и ротационен тип
Серия ITV
Динамично управление на налягането чрез електрически сигнал
Серия HRSH
Ниска консумация на енергия
Серия HRS
Висока температурна стабилност
Серия VBA2#A,4#A
Проектиран да осигурява високо налягане само там, където е необходимо
Серия KQG2
Неръждаема стомана 316
Серия TD, TLM, TH/L
Флуорополимерни шлаухи
Серия CP96
Диаметър на буталото: ф32 ~ 125 mm
Серия LEG
Подходящ за бутане, спиране или преместване с допълнителна опора
Серия SY3000/5000/7000
Компактни размери и голям дебит
Серия VP544/744-X555/585
Стандарти за безопасност ISO13849-1 за категории 3 и 4
Серия EX600-W
Децентрализирана и безжична система за серийно предаване на данни за входно/изходни устройства
Серия EX245
Съответствие със спецификациите на AIDA
Серия PF3A7*H
Серия IZT40/41/42
IZT40: базов модел / IZT41: AC тип / IZT42: Двоен AC тип
Серия ZSE20(F)
3-редов, 3-цветен екран
Серия D-MP
Измервателен обхват: 25mm, 50mm, 100mm и200mm
Серия ZK2-A
Усъвършенстван вакуум ежектор (ежектор/помпа/групов монтаж) с опции за нисък шум и висока ефективност
Приложими флуиди: общи и сгъстен въздух
Серия PF3A8#H
Серия ISE70/75/75H
ATEX категория 3 - II 3G
Серия VCH
Експлоатационен живот: 10 милиона цикъла
Серия VCHC
Проектиран за използване с въздух или инертен газ
Серия VCHR
Разтоварващ тип
Серия VCHN
35 dB(A) намаляване на шума
Серия CG5-X2977
Изчистен дизайн. Издръжливост. Устойчивост.
Серия VQZ
Компактени размери и голям дебит
Серия JSB
Малка загуба на налягане благодарение на ъгловата структура
IN502-44/45 Series
Automatic Flow rate adjustment
Серия PF3A*H
100:1 съотношение на потока с почти нулева загуба на налягане
Серия VEX-X115
Попитайте нашите експерти
Серия AC-D
Качество на сгъстения въздух сертифицирано по ISO8573-1:2010
Серия KQB2
Корозивни среди с температури до 150°C
Серия LQ
Конструкция с четворно уплътнение
Различни серии
Предлагат се много варианти на сензори за налягане
Серия IZF21/31
Изтънчен дизайн
Дюзи
Предлагат се много варианти на дюзи за различни приложения
Серия ZHV
Специално проектирани за намаляване на консумацията на сгъстен въздух
Серия TPS
Приложим външен диаметър: ф4 до ф12 mm
CP96 Series
Серия LEY
Измервателен обхват: 25mm, 50mm, 100mm и200mmи 200mm