Стоматологична промишленост
В областта на денталната медицина клиентите ни винаги са оценявали нашите компактни конструктивни решения, като например разнообразната гама от разпределители или модулните групи за подготовка на сгъстен въздух. Високо ценени са и нашите цялостни монтажни решения, като например тези за контрол на флуидите в решения за дезинфекция.
В продължение на много години ние сме надежден и опитен партньор на известни компании в стоматологичния сектор.
Разберете кои продукти могат да ви помогнат да постигнете високо качество с нашите специално разработени решения.
Открийте нашата продуктова гама за специфичните нужди на стоматологичната промишленост.
Колички и столове за лечение
Абразивни и ултразвукови скалери
Специално генериране на въздух и вакуум
Обеззаразяване и смазване на инструменти
Лазерна обработка и производство на подравнители
Серия LVM
Електромагнитен вентил за химикали
Серия SX90
Голям дебит
Серия V100 Директно управление и изключително компактни размери
Серия LEY
Широка гама от различни модели и решения
Предлагат се много варианти на сензори за налягане
Серия AC-D Качество на сгъстения въздух по ISO8573-1:2010
Серия PVQ Дебит: до 100 l/min
Серия SFDA
Отстраняване на бактерии и линеен монтаж
Серия WR110 Настройка на налягането при приложения с вода
Серия WF300
Отстраняване на чужди тела във водопровода
Серия KQB2
Корозивни среди с температури до 150°C
Серия KQG2
Изработени от неръждаема стомана 316
Серия KKA Изработени от неръждаема стомана
Серия S070 Компактни размери и ширина само 7 mm
Серия VDW Приложим за сгъстен въздух, вода и вакуум
Комбиниран вентилен колектор за въздух, газ и течност
Серия ZFC Един филтър подходящ за налягане и вакуум
Серия IDG-D Подобрен дебит и пад на налягането
Серия ARJ Компактен и лек (16 g)
Серия HF2-BAC
Грес от клас NSF-H1 и съвместимост с FDA
Серия AMJ
Премахва водните капки от входа на вакуумните помпи
Серия JSX Дебит до 2200 l/min (вода)
Серия AD402-A 360º видимост на съдържанието в чашата
Серия IDFA
Приложим за високотемпературни среди.
Червени и зелени цветни зони за по-добра видимост
Серия KQ2 Приложеим шлаух: от ф2 до ф16 mm
Серия JSB Ниска загуба на налягане благодарение на ъгловата структура
Серия VXS2
За работата на вентила не е необходимо налягане на течността
Серия LPV
Пълна изолация на флуидите
Серия LSP
Обем на дозиране до 200 µl
Серия PB Компактно мембранни помпи
Серия ISE7#/ISE7#G/ISE79S
Ъглов екран и налягане до 50 MPa
Регулатори на налягането и вентили
Серия LQ
Висока чистота и химическа устойчивост
Серия TL
Чисти и устойчиви на химикали шлаухи
Серия LEFS/LEKFS
Прецизна повторяемост при големи натоварвания
Серия PF3W7-Z
Повече информация с един поглед - 3-цветен/2-редов екран
Серия PA Компактни размери и голям капацитет
Серия JSY
Изключително компактен и лек разпределител
Серия HEF Охлаждаща мощност: 220 W
Серия IZG Тежи само 200 g
Серия VV061 Прахозащитен корпус