Сензори за налягане, вакуум и дебит
Искате ли да знаете как работи вашето оборудване?
Само ако знаете какво се случва с машините ви по всяко време, ще можете да вземате решения, които ще доведат до повишаване на производителността и ефективността на процесите ви, като по този начин ще осигурите добра поддръжка на оборудването. Просто защото не можете да управлявате това, което не знаете. Това е напълно логично, нали?
Производствените мощности, които се възползват от данните с помощта на технологии за промишлена комуникация като IO-Link, ще ви помогнат да оптимизирате процесите чрез увеличаване на активите, като например ефективност и очевидно производителност. В този смисъл цифровите сензори за дебит и налягане се оказват вездесъщ елемент като източник на тази ценна информация.
Изглежда, че нещо се обърка... Ако искате да видите нашия видеоклип, трябва да се съгласите с използването на "бисквитки". Просто кликнете върху настройката за бисквитки и се насладете на нашия опит в действие.
Вграден екран
Версия без екран
Получете повече информация с един поглед. Помислете за продукти, които могат да бъдат използвани днес и в същото време са разработени с мисъл за бъдещето.
Серия ISE20 Измерване на налягане и вакуум от -100 kPa до 2 MPa
Серия ZSE20(F) Измерване на налягане и вакуум от -101 kPa до100 kPa
Серия ISE7# Измерване на налягане от 0 до1.6 MPa с наклонен и въртящ се дисплей
ISE7#G Series Измерване на налягането на общи флуиди от 0 до 50 MPa с наклонен и въртящ се екран
Серия ISA3 Проверете с един поглед дали детайлът е поставен или не
Серия ISE10 Измерване на налягането на въздуха от -0,1 до 1 МРа в малки пространства
Серия ZSE10 Измерване на налягане и вакуум от -0,101 до 100 kPa в малки пространства
Разгледайте сензорите без дисплей, които са идеални, когато не е необходимо да се визуализират стойностите на екрана в непосредствена близост до приложението или трябва да го монтирате на недостъпно място.
PSE57# Series Измерване на налягане на общи флуиди от -0.100 kPa до10 MPa
Серия PSE53# Измерване на налягане от -0,100 kPa до 1 MPa
Серия PSE300AC Здрава конструкция за следене на налягане от -101 kPa до 10,5 MPa
Серия PSE200A Централизирайте наблюдението на до 4 различни сензора с консумация под 50 mA и с изход 1-5 VDC
Серия PSE300A Следене на налягането от -101 kPa до1 MPa
Сгъстен въздух
Основни флуиди
Монтирайте сензор за дебит и го свържете към системата за управление на инсталацията, за да открийте реалното й потребление.
Серия PF3A8*H Едновременно измерване на дебит на сгъстен въздух от 10 до 2000 l/min, налягане и температура
Серия PF3A7*H Измерване на дебит от 10 до 12000 l/min с опция за модулен монтаж, която може да се свързва към съществуващи ППГ
Серия PF2M7 Измерване на дебит от 0.1 до100 l/min в малки пространства
Серия PF2MC7 Измерване на дебит от 5 до 2000 l/min
Серия PFMB Измерване на дебит от 2 до2000 l/min
Серия PFMV Проектиран за потвърждаване на засмукването при работа с много малки детайли
Серия PFG200 Централизирайте наблюдението на до 4 различни сензора
Серия PFG300 Визуализиране на дебити до 12000 l/min
От Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italy
Декември 2021 Промените в съвременното производство са толкова бързи, че ако не успеете да се справите с преминаването на промишлеността към цифровизация - и свързаните с нея ползи за ефективността и производителността - това може да се окаже изключително скъпо. Но откъде да се започне? Повечето специалисти в тази област посочват събирането на данни като първа стъпка, тъй като последващият анализ на данните може да подпомогне приемането на стратегии за прогнозна поддръжка, по-добро вземане на решения и непрекъснато подобряване на процесите. Тази амбиция обаче може да бъде осъществена само чрез подбор на най-подходящия сензор за конкретното приложение.
От Mile Milovanovic, Senior Engineer, SMC German Technical Centre
Декември 2021 Тъй като промишлеността се превръща в цифрова, IO-Link се откроява като лесно за внедряване и рентабилно решение.
Намалете разходите си чрез наблюдение на различните параметри на инсталацията, което води до подобряване на наличността на машината.
Серия PF3W Следене дебита на общи флуиди от 0,5 l/min до 250 l/min с възможност за единичен и групов монтаж
Серия PF3WB/C/S/R Централизирайте наблюдението на потреблението
Серия LFE
Следете дебита на общи флуиди от 0,5 l/min до 200 l/min с много ниска загуба на налягане