Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Инженерен софтуер за пълнене и изправане на ресивър

Контролирайте времето за максимална ефективност

Изисква ли вашата пневматична система по-голям дебит или налягане от тези, които тя е в състояние да осигури? Това означава, че имате нужда от ресивър и ще трябва да вземете под внимание времето необходимо за неговото пълнене и изпразване.

Този инженерен софтуер ще ви помогне да пресметнете времето за зареждане и изпразване на избрания от вас резервоар за сгъстен въздух, както вземе под внимание налягането и температурата при изотермичните и адиабатните промени.

Открийте своето решение

Може би и това ще ви е от полза

  • Как да се инсталира

  • Системни изисквания

Как да се инсталира

Разархивирайте изтегления файл във временната папка по ваш избор и стартирайте "setup.exe". Можете да изтриете тази папка след завършване на инсталацията.

Системни изисквания

Препоръчваме следните браузъри при работа с онлайн версията:

  • Google Chrome 77.0 или по-нови версии
  • Mozilla Firefox 70.0 или по-нови версии
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 или по-нови версии
  • Microsoft Edge 17 или по-нови версии
  • Safari 11.0 или по-нови версии

Моля да съобразите минималните изисквания при работа с офлайн версията:

  • Операционна система: Windows 8.1/10 (32bit / 64bit)
  • Памет: 4 GB или по-висока
  • Твърд диск: 500 MB или повече свободно място на диска
  • Дисплей: 1024 × 768 пиксела или повече
  • Процесор: Celeron 2GHz или повече