Този софтуер за наблюдение ще ви позволи да събирате данни от вече монтираните системи за управление на сгъстен въздух. Ще можете да визуализирате, записвате и анализирате записаната информация, както и да командвате системата в режим на готовност и изолация.
Приложими продукти: PROFINET и Ethernet/IP™ съвместими системи (AMS*-*-PN/EN-* and EXA1-*-PN/EN-*).
EtherCAT не е приложим.
Моля, прочетете внимателно ръководството за употреба и се уверете, че сте разбрали съдържанието на този софтуер, преди да пристъпите към изтеглянето на софтуера за визуализация и управление.
Which languages are available?
The monitoring software supports English, Spanish and Japanese.
Is data analysis supported?
The software does not support data analysis. The aim of the program is to log data, so further analysis should be carried by the user.
Can I use this software as a continuous monitoring solution?
The program is intended for introductory monitoring of Air Management System. For further continuous monitoring onsite, the use of another solution is advised.
Can remote Air Management System units be monitored?
Only base units can be monitored through this software. Remote units are not supported.