Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

ZL212, Тристъпален вакуум ежектор

  • Енергоспестяващ многостъпален ежектор
  • Диаметър на дюзата: ф1.2mm
  • Максимален дебит на засмукване: 100L/min (ANR)
  • Консумация на въздуха: 63L/min (ANR)
  • На изхода: вграден шумозаглушител (стандартно )
  • Реле за вакуум: дигитално реле за вакуум ,
    вакуум манометър, адаптор

Configure your product

 
Обезвъздушаване
Vacuum Pressure Sensor
Изходни данни
Свързващ кабел
Q