Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Ежекторна дюза – ZHV

Издухайте консумацията на въздух

  • Увеличете енергийната си ефективност – умножава подаването на въздух за издухване и засмукване съответно с 4 и 3
  • Осигуряване на производителност при приложения с голям дебит – регулируема производителност за издухване до 6280 l/min и засмукване до 5270 l/min
  • Освобождаване на място на машината – компактно и леко решение с намален вътрешен обем и тегло само 46 g
  • Работете и го поддържайте лесно – пневматично задвижвано решение, което не изисква поддръжка.

И още много

  • Диаметър на светлия отвор: ф13, ф21.6, ф30 и ф42 mm
  • Завъртането на дюзата в посока, обратна на часовниковата стрелка, увеличава дебита (вакуумното налягане се увеличава).
  • Завъртането на дюзата по посока на часовниковата стрелка намалява дебита (налягането на вакуума намалява).
  • Предлага се монтажна скоба и торбичка за събиране на прах..

Configure your product

Търсите други разновидности на този продукт? Щракнете тук за свободна конфигурация

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване ? до ? от общо ? записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
Подробности
При търсенето не бяха открити резултати

Търсите продукти на склад? Щракнете тук, за да видите стандартните артикули на склад.

ZHV
Passage Diameter
SUP Port Thread
Аксесоари